ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サランラップ 30㎝×20m

通常単価(税別)
723円
税込単価
795円
通常出荷日:4日目

【特長】・密閉性に優れており、表面のなめらかなガラス等にピタッと密着します。・幅(cm)×長さ(m):...

詳細を確認

型番:

94-2523
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

94-2523の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-2523
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723円
( 795円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉性に優れており、表面のなめらかなガラス等にピタッと密着します。
・幅(cm)×長さ(m):30×20
・参考ケース入数(本):60

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サランラップ 30㎝×20mの型番94-2523のページです。 型番94-2523に関する仕様情報を記載しております。
サランラップ 30㎝×20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サランラップ 30㎝×20m
サランラップ 30㎝×50m
サランラップ 22㎝×50m
サランラップ 45㎝×50m
OPPシート #20 30-40
OPPシート #20 14-20
メーカー三商三商三商三商シモジマシモジマ
通常価格723円1,266円1,060円2,036円4,106円1,341円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました