ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サランラップ 30㎝×50m

通常単価(税別)
1,266
税込単価
1,393
通常出荷日:4日目

【特長】・密閉性に優れており、表面のなめらかなガラス等にピタッと密着します。・たっぷり使える50m巻。...

詳細を確認

型番:

94-2522
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

94-2522の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-2522
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,266
( 1,393 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉性に優れており、表面のなめらかなガラス等にピタッと密着します。
・たっぷり使える50m巻。
・幅(cm)×長さ(m):30×50
・参考ケース入数(本):30

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サランラップ 30㎝×50mの型番94-2522のページです。 型番94-2522に関する仕様情報を記載しております。
サランラップ 30㎝×50mのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
実験
4
満足度:4.0
ビーカー実験のさいに密封し攪拌作業のために購入しました。しっかり密封され精度のよい実験ができました
0人が参考にしています。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました