ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サランラップ 45㎝×50m

サランラップ 45㎝×50m 94-2521
通常単価(税別)
2,036円
税込単価
2,240円
通常出荷日:4日目

【特長】・密閉性に優れており、表面のなめらかなガラス等にピタッと密着します。・たっぷり使える50m巻。...

詳細を確認

型番:

94-2521
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

94-2521の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-2521
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,036円
( 2,240円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉性に優れており、表面のなめらかなガラス等にピタッと密着します。
・たっぷり使える50m巻。
・幅(cm)×長さ(m):45×50
・参考ケース入数(本):20

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サランラップ 45㎝×50mの型番94-2521のページです。 型番94-2521に関する仕様情報を記載しております。
サランラップ 45㎝×50mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サランラップ 45㎝×50m
サランラップ 30㎝×50m
サランラップ 22㎝×50m
サランラップ 30㎝×20m
オカモト 環境思いエコノミー 45cm×50m巻き
オカモト オカモトラップ 100m
メーカー三商三商三商三商オカモトオカモト
通常価格2,036円1,266円1,060円723円882円977円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました