ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ジップロックフリーザーバッグ S

通常単価(税別)
800円
税込単価
880円
通常出荷日:4日目

【特長】・厚手で丈夫なので、バッグごと冷凍保存(-70℃)から電子レンジ解凍(100℃)までお使い頂け...

詳細を確認

型番:

94-1661
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

94-1661の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-1661
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800円
( 880円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手で丈夫なので、バッグごと冷凍保存(-70℃)から電子レンジ解凍(100℃)までお使い頂けます。
・強力ジッパーで密閉性に優れ、乾燥やフリーザーバーン(冷凍焼)を防ぎます。
・つまみとすべり止めで更に開けやすいオープンタブ付。
・サンプルのサイズに合わせて折りたためるので、冷凍・冷蔵室内に省スペースですっきり収まります。
・内容物、日付の書込みスペースがあります。
・規格:S
・縦×横(mm):127×177
・厚さ(mm):0.06
・入数(枚):18

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジップロックフリーザーバッグ Sの型番94-1661のページです。 型番94-1661に関する仕様情報を記載しております。
ジップロックフリーザーバッグ Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジップロックフリーザーバッグ S
ジップロックフリーザーバッグ L
ジップロックフリーザーバッグ M
LD規格袋 ひも付 LK18 100枚入
ホンダフロー粘着テープHAT-S18N 50mm 10m
ホンダフロー粘着テープHAT-S18N 25mm 10m
メーカー三商三商三商東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格800円800円800円2,695円12,152円5,800円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目10日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました