ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ7.5(8.5)×L35

PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ7.5(8.5)×L35 93-5726
通常単価(税別)
1,027円
税込単価
1,130円
通常出荷日:4日目

【特長】・八角形で強い撹拌力があります。・外径×最大胴径×全長(mm):φ7.5×φ8.5×35

型番:

93-5726
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5726の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5726
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,027円
( 1,130円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・八角形で強い撹拌力があります。
・外径×最大胴径×全長(mm):φ7.5×φ8.5×35

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ7.5(8.5)×L35の型番93-5726のページです。 型番93-5726に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ7.5(8.5)×L35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ7.5(8.5)×L35
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ7.5(8.5)×L20
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ7.5(8.5)×L15
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ7.5(8.5)×L30
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ7.5(10)×L25
撹拌子 平小判型 50L×7.5H
メーカー三商三商三商三商三商東京硝子器械
通常価格1,027円865円745円1,179円897円731円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました