ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ハイパー撹拌子
アズワン
通常価格(税別):17,711円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
タイゴンチューブ
東京硝子器械
通常価格(税別):3,952円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
オールステンスパチュラ
アズワン
通常価格(税別):7,549円~
通常出荷日:1日目
アズワン
オールふっ素樹脂(R)撹拌棒 直径Φ8mm
通常価格(税別):10,107円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ヒーティング・ガン
アズワン
通常価格(税別):16,545円~
通常出荷日:1日目
ケニス
シリコーングリース G30M/G40M
通常価格(税別):3,136円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
タイゴンチューブ(黄色)
東京硝子器械
通常価格(税別):10,735円~
通常出荷日:6日目 ~
サンプラテック
PTFE撹拌子(SA型)サービスパック
サンプラテック
通常価格(税別):4,825円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
タイゴンSE-200
東京硝子器械
通常価格(税別):20,647円~
通常出荷日:お見積り

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
撹拌棒 8×600mm SUS304
0通常価格(税別):2,090円~

三商
PTFE回転子 CMC125 片面十字型 2入
0通常価格(税別):2,696円

ケニス
ローラー式撹拌器
0通常価格(税別):284,753円~

アズワン
ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-1D
0通常価格(税別):41,253円

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,745円~

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~