ファクトリーサプライ用品技術窓口
東京硝子器械
タイゴンSE-200
東京硝子器械
通常価格(税別):20,647円~
通常出荷日:お見積り
アズワン
石油類試験用ガラス製温度計
アズワン
通常価格(税別):16,767円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
バーシロンSE-200
東京硝子器械
通常価格(税別):26,766円~
通常出荷日:お見積り
東京硝子器械
タイゴンチューブ
東京硝子器械
通常価格(税別):3,952円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
石英試験管 外径(mm) 10~13
アズワン
通常価格(税別):11,255円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L
通常価格(税別):35,726円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ガラス繊維濾紙 円形・角形
アズワン
通常価格(税別):3,423円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
温度プレート 4点表示 450シリーズ【10個入り】
通常価格(税別):9,200円~
通常出荷日:1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
撹拌棒 8×600mm SUS304
0通常価格(税別):2,090円~

三商
PTFE回転子 CMC125 片面十字型 2入
0通常価格(税別):2,696円

ケニス
ローラー式撹拌器
0通常価格(税別):284,753円~

アズワン
ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-1D
0通常価格(税別):41,253円

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,745円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円