17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が62型番あります。

ガラス繊維濾紙 円形・角形【20~100個入り】

ガラス繊維濾紙 円形・角形
通常単価(税別)
3,423円~197,837円
税込単価
3,765円~217,621円
通常出荷日:4日目~36日目

【特長】・ろ過にかかる時間が少なくてすみます。・1枚のろ紙でより多量にろ過できます。・小さいサイズがあ...

詳細を確認
未確定:候補が62型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

詳細タイプ

仕様

厚み

(mm)

ワットマン濾紙名

メーカー商品名

粒子保持能

濾過速度

内容量

最小発注数量
21
円形
荷重容量:強
0.26
GF/A
ガラス繊維円形濾紙GF/A 2.1cm
1.6μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

24
円形
荷重容量:強
0.26
GF/A
ガラス繊維円形濾紙GF/A 2.4cm
1.6μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

25
円形
荷重容量:強
0.26
GF/A
ガラス繊維円形濾紙GF/A 2.5cm
1.6μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

37
円形
荷重容量:強
0.26
GF/A
ガラス繊維円形濾紙GF/A 3.7cm
1.6μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

42.5
円形
荷重容量:強
0.26
GF/A
ガラス繊維円形濾紙GF/A 4.25cm
1.6μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

47
円形
荷重容量:強
0.26
GF/A
ガラス繊維円形濾紙GF/A 4.7cm
1.6μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

55
円形
荷重容量:強
0.26
GF/A
ガラス繊維円形濾紙GF/A 5.5cm
1.6μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

60
円形
荷重容量:強
0.26
GF/A
ガラス繊維円形濾紙GF/A 6.0cm
1.6μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

70
円形
荷重容量:強
0.26
GF/A
ガラス繊維円形濾紙GF/A 7.0cm
1.6μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

90
円形
荷重容量:強
0.26
GF/A
ガラス繊維円形濾紙GF/A 9.0cm
1.6μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

110
円形
荷重容量:強
0.26
GF/A
ガラス繊維円形濾紙GF/A 11.0cm
1.6μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

150
円形
荷重容量:強
0.26
GF/A
ガラス繊維円形濾紙GF/A 15.0cm
1.6μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

460×570
角形
荷重容量:強
0.26
GF/A
ガラス繊維角形濾紙GF/A 46×57cm
1.6μm
速
1箱(25枚)
1パック

25個入り

21
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/B
ガラス繊維円形濾紙GF/B 2.1cm
1.0μm
やや遅
1箱(100枚)
1パック

100個入り

24
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/B
ガラス繊維円形濾紙GF/B 2.4cm
1.0μm
やや遅
1箱(100枚)
1パック

100個入り

25
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/B
ガラス繊維円形濾紙GF/B 2.5cm
1.0μm
やや遅
1箱(100枚)
1パック

100個入り

37
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/B
ガラス繊維円形濾紙GF/B 3.7cm
1.0μm
やや遅
1箱(100枚)
1パック

100個入り

42.5
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/B
ガラス繊維円形濾紙GF/B 4.25cm
1.0μm
やや遅
1箱(100枚)
1パック

100個入り

47
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/B
ガラス繊維円形濾紙GF/B 4.7cm
1.0μm
やや遅
1箱(100枚)
1パック

100個入り

55
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/B
ガラス繊維円形濾紙GF/B 5.5cm
1.0μm
やや遅
1箱(100枚)
1パック

100個入り

60
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/B
ガラス繊維円形濾紙GF/B 6.0cm
1.0μm
やや遅
1箱(100枚)
1パック

100個入り

70
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/B
ガラス繊維円形濾紙GF/B 7.0cm
1.0μm
やや遅
1箱(100枚)
1パック

100個入り

90
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/B
ガラス繊維円形濾紙GF/B 9.0cm
1.0μm
やや遅
1箱(25枚)
1パック

25個入り

110
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/B
ガラス繊維円形濾紙GF/B 11.0cm
1.0μm
やや遅
1箱(25枚)
1パック

25個入り

125
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/B
ガラス繊維円形濾紙GF/B 12.5cm
1.0μm
やや遅
1箱(25枚)
1パック

25個入り

150
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/B
ガラス繊維円形濾紙GF/B 15.0cm
1.0μm
やや遅
1箱(25枚)
1パック

25個入り

460×570
角形
荷重容量:特に強
0.68
GF/B
ガラス繊維角形濾紙GF/B 46×57cm
1.0μm
やや遅
1箱(25枚)
1パック

25個入り

21
円形
荷重容量:強
0.26
GF/C
ガラス繊維円形濾紙GF/C 2.1cm
1.2μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

24
円形
荷重容量:強
0.26
GF/C
ガラス繊維円形濾紙GF/C 2.4cm
1.2μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

25
円形
荷重容量:強
0.26
GF/C
ガラス繊維円形濾紙GF/C 2.5cm
1.2μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

37
円形
荷重容量:強
0.26
GF/C
ガラス繊維円形濾紙GF/C 3.7cm
1.2μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

42.5
円形
荷重容量:強
0.26
GF/C
ガラス繊維円形濾紙GF/C 4.25cm
1.2μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

47
円形
荷重容量:強
0.26
GF/C
ガラス繊維円形濾紙GF/C 4.7cm
1.2μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

55
円形
荷重容量:強
0.26
GF/C
ガラス繊維円形濾紙GF/C 5.5cm
1.2μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

70
円形
荷重容量:強
0.26
GF/C
ガラス繊維円形濾紙GF/C 7.0cm
1.2μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

90
円形
荷重容量:強
0.26
GF/C
ガラス繊維円形濾紙GF/C 9.0cm
1.2μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

110
円形
荷重容量:強
0.26
GF/C
ガラス繊維円形濾紙GF/C 11.0cm
1.2μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

125
円形
荷重容量:強
0.26
GF/C
ガラス繊維円形濾紙GF/C 12.5cm
1.2μm
速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

150
円形
荷重容量:強
0.26
GF/C
ガラス繊維円形濾紙GF/C 15.0cm
1.2μm
速
1箱(100枚)
1パック

25個入り

460×570
角形
荷重容量:強
0.26
GF/C
ガラス繊維角形濾紙GF/C 46×57cm
1.2μm
速
1箱(25枚)
1パック

25個入り

21
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/D
ガラス繊維円形濾紙GF/D 2.1cm
2.7μm
特に速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

24
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/D
ガラス繊維円形濾紙GF/D 2.4cm
2.7μm
特に速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

42.5
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/D
ガラス繊維円形濾紙GF/D 4.25cm
2.7μm
特に速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

47
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/D
ガラス繊維円形濾紙GF/D 4.7cm
2.7μm
特に速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

55
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/D
ガラス繊維円形濾紙GF/D 5.5cm
2.7μm
特に速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

70
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/D
ガラス繊維円形濾紙GF/D 7.0cm
2.7μm
特に速
1箱(100枚)
1パック

100個入り

90
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/D
ガラス繊維円形濾紙GF/D 9.0cm
2.7μm
特に速
1箱(25枚)
1パック

25個入り

150
円形
荷重容量:特に強
0.68
GF/D
ガラス繊維円形濾紙GF/D 15.0cm
2.7μm
特に速
1箱(25枚)
1パック

25個入り

460×570
角形
荷重容量:特に強
0.68
GF/D
ガラス繊維角形濾紙GF/D 46×57cm
2.7μm
特に速
1箱(25枚)
1パック

25個入り

21
円形
荷重容量:強
0.42
GF/F
ガラス繊維円形濾紙GF/F 2.1cm
0.7μm
やや遅
1箱(100枚)
1パック

100個入り

25
円形
荷重容量:強
0.42
GF/F
ガラス繊維円形濾紙GF/F 2.5cm
0.7μm
やや遅
1箱(100枚)
1パック

100個入り

37
円形
荷重容量:強
0.42
GF/F
ガラス繊維円形濾紙GF/F 3.7cm
0.7μm
やや遅
1箱(100枚)
1パック

100個入り

47
円形
荷重容量:強
0.42
GF/F
ガラス繊維円形濾紙GF/F 4.7cm
0.7μm
やや遅
1箱(100枚)
1パック

100個入り

70
円形
荷重容量:強
0.42
GF/F
ガラス繊維円形濾紙GF/F 7.0cm
0.7μm
やや遅
1箱(100枚)
1パック

100個入り

90
円形
荷重容量:強
0.42
GF/F
ガラス繊維円形濾紙GF/F 9.0cm
0.7μm
やや遅
1箱(25枚)
1パック

25個入り

110
円形
荷重容量:強
0.42
GF/F
ガラス繊維円形濾紙GF/F 11.0cm
0.7μm
やや遅
1箱(25枚)
1パック

25個入り

125
円形
荷重容量:強
0.42
GF/F
ガラス繊維円形濾紙GF/F 12.5cm
0.7μm
やや遅
1箱(25枚)
1パック

25個入り

150
円形
荷重容量:強
0.42
GF/F
ガラス繊維円形濾紙GF/F 15.0cm
0.7μm
やや遅
1箱(25枚)
1パック

25個入り

460×570
角形
荷重容量:強
0.42
GF/F
ガラス繊維角形濾紙GF/F 46×57cm
0.7μm
やや遅
1箱(25枚)
1パック

25個入り

47
円形
荷重容量:特に強
0.73
GMF150 1.0μm
ガラス繊維濾紙GMF150 1841-047
1.2μm
速
1箱(40枚)
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,423円
( 3,765円 )
4日目
3,689円
( 4,058円 )
11日目
3,689円
( 4,058円 )
4日目
5,056円
( 5,562円 )
9日目
5,485円
( 6,034円 )
11日目
5,627円
( 6,190円 )
4日目
6,464円
( 7,110円 )
4日目
6,740円
( 7,414円 )
4日目
7,373円
( 8,110円 )
4日目
8,495円
( 9,345円 )
4日目
12,148円
( 13,363円 )
4日目
20,473円
( 22,520円 )
4日目
45,565円
( 50,122円 )
9日目
4,791円
( 5,270円 )
13日目
5,342円
( 5,876円 )
20日目
5,342円
( 5,876円 )
4日目
8,066円
( 8,873円 )
11日目
8,332円
( 9,165円 )
4日目
8,495円
( 9,345円 )
4日目
11,046円
( 12,151円 )
4日目
13,648円
( 15,013円 )
4日目
15,527円
( 17,080円 )
20日目
5,627円
( 6,190円 )
4日目
7,373円
( 8,110円 )
4日目
9,740円
( 10,714円 )
4日目
12,689円
( 13,958円 )
10日目
107,816円
( 118,598円 )
10日目
5,056円
( 5,562円 )
4日目
5,342円
( 5,876円 )
11日目
5,627円
( 6,190円 )
4日目
8,495円
( 9,345円 )
36日目
8,750円
( 9,625円 )
20日目
8,586円
( 9,445円 )
4日目
11,587円
( 12,746円 )
4日目
17,854円
( 19,639円 )
9日目
17,854円
( 19,639円 )
9日目
24,596円
( 27,056円 )
11日目
30,215円
( 33,237円 )
20日目
41,279円
( 45,407円 )
10日目
110,775円
( 121,853円 )
9日目
5,056円
( 5,562円 )
10日目
5,342円
( 5,876円 )
20日目
8,750円
( 9,625円 )
4日目
9,036円
( 9,940円 )
4日目
11,587円
( 12,746円 )
27日目
17,854円
( 19,639円 )
13日目
6,178円
( 6,796円 )
4日目
13,648円
( 15,013円 )
11日目
131,508円
( 144,659円 )
20日目
8,883円
( 9,771円 )
11日目
9,255円
( 10,181円 )
4日目
16,385円
( 18,024円 )
20日目
20,473円
( 22,520円 )
4日目
25,922円
( 28,514円 )
10日目
11,883円
( 13,071円 )
4日目
14,670円
( 16,137円 )
20日目
18,221円
( 20,043円 )
9日目
25,922円
( 28,514円 )
4日目
197,837円
( 217,621円 )
9日目
10,628円
( 11,691円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ろ過にかかる時間が少なくてすみます。
・1枚のろ紙でより多量にろ過できます。
・小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使う事ができます。
・従来のろ紙では目詰まりしたような溶液でもろ過できます。
・100%硼珪酸ガラス繊維で製造しています。
・結合材を含まないため、結合材が溶出することがありません。
・速いろ過速度・高い荷重容量を実現しながら、微細粒子を保持できます。
・500℃までの高温に耐えるので、気体のろ過や揮発性物質の重量分析など、燃焼過程を含む手法にも用いることができます。
【用途】
・タンパク質、細胞、細胞破砕等の沈殿物の濾過
・JIS規格にて工場排水試験法として推奨されている。
・微細な粒子及び微生物を保持することもできる。
・メンブレンフィルター用のプレフィルターとして開発された濾紙
・粒子保持能力がよく、均一性の優れた最高級ガラス繊維濾紙
・高荷重容量と高流速、高い粒子保持能と長寿命を誇る。各種メンブレンの目詰まり防止用プレフィルターに適す。100%硼珪酸ガラス繊維からできている。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラス繊維濾紙 円形・角形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス繊維濾紙 円形・角形
ガラスろ紙
ガラス製円筒濾紙
角形硬質ろ紙
円形定性ろ紙 #2
円形定性ろ紙 #1
メーカーアズワンアドバンテック東洋GEヘルスケア・ジャパンアドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋
通常価格3,423円-2,648円 -30,113円49,395円1,698円2,657円 -
通常出荷日4日目〜6日目〜8日目6日目2日目6日目
商品タイプ濾紙濾紙濾紙濾紙濾紙濾紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト