ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PP水切リカゴ L 15.4L 430×330×250H フタ付

PP水切リカゴ L 15.4L 430×330×250H フタ付 93-5140
通常単価(税別)
3,560円
税込単価
3,916円
通常出荷日:4日目

【特長】・ホコリよけのフタが付いた便利な水切りカゴです。・規格:L・容量(L):15.4・サイズ(フタ...

詳細を確認

型番:

93-5140
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5140の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,560円
( 3,916円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホコリよけのフタが付いた便利な水切りカゴです。
・規格:L
・容量(L):15.4
・サイズ(フタを含む):430×330×H250mm
・サイズ(本体のみ):430×330×H167mm
・サイズ(カゴのみ):415×320×H155mm
・サイズ(フタのみ):408×315×H85mm
・材質:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PP水切リカゴ L 15.4L 430×330×250H フタ付の型番93-5140のページです。 型番93-5140に関する仕様情報を記載しております。
PP水切リカゴ L 15.4L 430×330×250H フタ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PP水切リカゴ L 15.4L 430×330×250H フタ付
洗浄ブラシ L
水切りカゴ №4 320×250×115Hブルー
PP水切リカゴ M 10.8L 374×297×210H フタ付
柄付スポンジブラシ PP-L
水切りカゴ №2 420×330×140Hブルー
メーカー三商ケニスコクゴ三商ケニスコクゴ
通常価格3,560円2,511円2,741円2,909円762円3,464円
通常出荷日4日目5日目8日目4日目5日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました