ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • PTFE撹拌子(SA型)サービスパック

    サンプラテック

    PTFE撹拌子(SA型)サービスパック

    -

    通常価格(税別):4,825円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • 石英試験管 外径(mm) 10~13

    アズワン

    石英試験管 外径(mm) 10~13

    -

    通常価格(税別):11,255円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • タイゴンSE-200

    東京硝子器械

    タイゴンSE-200

    タイゴンSE-200

    東京硝子器械

    タイゴンSE-200

    -

    通常価格(税別):20,647円~

    通常出荷日:お見積り

  • ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】

    アズワン

    ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】

    3.0

    通常価格(税別):15,084円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • タイゴンチューブ

    東京硝子器械

    タイゴンチューブ

    タイゴンチューブ

    東京硝子器械

    タイゴンチューブ

    -

    通常価格(税別):3,952円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • ナフロン(PTFE)シート

    アズワン

    ナフロン(PTFE)シート

    5.0

    通常価格(税別):3,560円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • タイゴンチューブ(黄色)

    東京硝子器械

    タイゴンチューブ(黄色)

    -

    通常価格(税別):10,735円~

    通常出荷日:6日目 ~

  • ハイパー撹拌子

    アズワン

    ハイパー撹拌子

    ハイパー撹拌子

    アズワン

    ハイパー撹拌子

    -

    通常価格(税別):19,874円~

    通常出荷日:1日目

  • シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

    東京硝子器械

    シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

    -

    通常価格(税別):6,418円~

    通常出荷日:2日目 ~

  • 金属製メッシュ

    アズワン

    金属製メッシュ

    金属製メッシュ

    アズワン

    金属製メッシュ

    -

    通常価格(税別):29,731円~

    通常出荷日:19日目 ~

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリスマン(撹拌棒付)PAT Cタイプ 13φ×265L

ポリスマン(撹拌棒付)PAT Cタイプ 13φ×265L 93-4138
通常単価(税別)
726円
税込単価
799円
通常出荷日:4日目

【特長】・これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。・さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます...

詳細を確認

型番:

93-4138
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-4138の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-4138
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726円
( 799円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。
・さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。
・規格:C
・先端×全長(mm):φ13×L265
・材質:柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリスマン(撹拌棒付)PAT Cタイプ 13φ×265Lの型番93-4138のページです。 型番93-4138に関する仕様情報を記載しております。
ポリスマン(撹拌棒付)PAT Cタイプ 13φ×265Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリスマン(撹拌棒付)PAT Cタイプ 13φ×265L
ポリスマン(撹拌棒付)PAT Aタイプ 7φ×210L
ポリスマン(撹拌棒付)PAT Bタイプ 10φ×260L
オクタゴン回転子 Φ8×13mm~Φ13×75mm
PTFE撹拌子取出し棒 13.5型
撹拌棒(ネジ付) φ8×L495㎜ №121730
メーカー三商三商三商アズワンコクゴ三商
通常価格726円572円633円620円 -3,546円6,787円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目8日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました