ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリスマン(撹拌棒付)PAT Aタイプ 7φ×210L

ポリスマン(撹拌棒付)PAT Aタイプ 7φ×210L 93-4136
通常単価(税別)
572円
税込単価
629円
通常出荷日:4日目

【特長】・これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。・さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます...

詳細を確認

型番:

93-4136
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-4136の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-4136
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
572円
( 629円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。
・さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。
・規格:A
・先端×全長(mm):φ7×L210
・材質:柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリスマン(撹拌棒付)PAT Aタイプ 7φ×210Lの型番93-4136のページです。 型番93-4136に関する仕様情報を記載しております。
ポリスマン(撹拌棒付)PAT Aタイプ 7φ×210Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリスマン(撹拌棒付)PAT Aタイプ 7φ×210L
ポリスマン(撹拌棒付)PAT Bタイプ 10φ×260L
ポリスマン(撹拌棒付)PAT Cタイプ 13φ×265L
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ7.5(10)×L25
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ7.5(8.5)×L20
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ7.5(8.5)×L15
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格572円633円726円897円865円745円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました