ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PE撹拌棒 10φ×300㎜

PE撹拌棒 10φ×300㎜ 93-4133
通常単価(税別)
720円
税込単価
792円
通常出荷日:4日目

【特長】・使いやすい長さの撹拌棒です。必要に応じて3種類からお選び下さい。・サイズ(mm):φ10×3...

詳細を確認

型番:

93-4133
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-4133の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-4133
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720円
( 792円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい長さの撹拌棒です。必要に応じて3種類からお選び下さい。
・サイズ(mm):φ10×300

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PE撹拌棒 10φ×300㎜の型番93-4133のページです。 型番93-4133に関する仕様情報を記載しております。
PE撹拌棒 10φ×300㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE撹拌棒 10φ×300㎜
PE撹拌棒 8φ×300㎜
PE撹拌棒 6φ×300㎜
ジュラコン(R)撹拌ロッド 10φ×300㎜
撹拌棒 8×600mm SUS304
撹拌棒 硝子製 φ6×300㎜
メーカー三商三商三商三商アズワン三商
通常価格720円609円554円2,001円2,189円 -800円
通常出荷日4日目4日目4日目8日目1日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました