ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
ダイライト
薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型
ダイライト
通常価格(税別):10,648円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):222円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。
・漏れ防止タイプ。
・次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
・容量(ml):500
・薬品名:次亜塩素酸ナトリウム
・材質:本体 LDPE、キャップ PP、ノズル PPCO

東京硝子器械
薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL・1L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジニア
ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)
1通常価格(税別):6,059円

東京硝子器械
角型サンプル容器 K-1/K-2/K-3
0通常価格(税別):653円~

アズワン
ボクセル(精密器具搬送・保管容器)
5通常価格(税別):2,400円~

アズワン
プラスチックバット 容量 2.1~5.7L
5通常価格(税別):1,214円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
4.5通常価格(税別):1,680円

アズワン
スチロール角型ケース PS製・透明
4.3通常価格(税別):2,949円~

アズワン
シールボーイ
4通常価格(税別):2,038円~

アズワン
ポリジョッキー(フタ付き)
3通常価格(税別):1,208円~

スイコー
パイプ接続用フィッティング
0通常価格(税別):2,888円~