ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
エスコ
スポイト(20個)【20個入り】
エスコ
通常価格(税別):940円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
じょうご(フィルター付)
エスコ
通常価格(税別):1,451円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
霧状スプレーボトル【10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,518円~
通常出荷日:3日目
アキレス
アキレス セイデンF
アキレス
通常価格(税別):58,218円~
通常出荷日:2日目
エスコ
100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)
通常価格(税別):320円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
4.5通常価格(税別):1,066円~

東京技術研究所
ガラステープ
0通常価格(税別):3,142円~

三商
カラーテープ 幅20.5㎜ K-205 赤
0通常価格(税別):1,296円

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~