ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,658円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):3,588円~
通常出荷日:4日目 ~
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
三商
薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 アセトン
通常価格(税別):2,275円~
通常出荷日:1日目
エスコ
エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)透明【100個入り】
通常価格(税別):425円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズ
通常価格(税別):15,925円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
4.5通常価格(税別):940円~

アズワン
アルミテープ 幅 50mm・75mm
4通常価格(税別):1,443円~

アズワン
ラミジップ AL
0通常価格(税別):2,359円~

東京硝子器械
Fine テドラーバッグ
0通常価格(税別):1,540円~

三商
SVチャック袋 D-4 200入
0通常価格(税別):1,217円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~