ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

三商 ステンレス ボトル傾斜台

三商 ステンレス ボトル傾斜台 92-1591
通常単価(税別)
7,825
税込単価
8,608
通常出荷日:4日目

【特長】・スライドさせて角度、サイズを調整することで、100ml~1000mlまでのボトルを傾斜させて...

詳細を確認

型番:

92-1591
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

92-1591の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-1591
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,825
( 8,608 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドさせて角度、サイズを調整することで、100ml~1000mlまでのボトルを傾斜させて使用できます。
・ドラフト内での作業や、少量になった液体の分注作業にとても便利です。
・最大サイズ(mm):190×110×H150
・最小サイズ(mm):140×110×H95

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三商 ステンレス ボトル傾斜台の型番92-1591のページです。 型番92-1591に関する仕様情報を記載しております。
三商 ステンレス ボトル傾斜台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三商 ステンレス ボトル傾斜台
ピペット台
ボトルホルダー
ボトルトレー
三商 SSピペット滅菌器用傾斜スタンド 95×280×H160㎜
ピペット台 S
メーカー三商三商アズワンアズワン三商ケニス
通常価格7,8253,5208,2184,833 -4,4042,690
通常出荷日4日目4日目1日目9日目〜4日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました