ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

浅型ざる 丸型 SUS304 25㎝ F型

浅型ざる 丸型 SUS304 25㎝ F型 92-1218
通常単価(税別)
3,142
税込単価
3,456
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:25cm・内径×高さ:φ250×120mm

型番:

92-1218
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

92-1218の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-1218
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,142
( 3,456 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:25cm
・内径×高さ:φ250×120mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

浅型ざる 丸型 SUS304 25㎝ F型の型番92-1218のページです。 型番92-1218に関する仕様情報を記載しております。
浅型ざる 丸型 SUS304 25㎝ F型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浅型ざる 丸型 SUS304 25㎝ F型
浅型ざる 丸型 SUS304 30㎝ F型
浅型ざる 丸型 SUS304 35㎝
ステンレス角型/丸型洗浄カゴ
部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型
(浅型)部品洗浄ざる[ステンレス製]
メーカー三商三商三商コクゴエスコエスコ
通常価格3,1424,0115,3486,990 -4,370 -7,672 -
通常出荷日4日目4日目2日目8日目〜1日目〜3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました