ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

バットン ざる角浅型 浅12枚取

バットン ざる角浅型 浅12枚取 92-1214
通常単価(税別)
3,472円
税込単価
3,819円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:浅12枚取・外寸法 W×D×H(mm):325×260×43

型番:

92-1214
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

92-1214の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-1214
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,472円
( 3,819円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:浅12枚取
・外寸法 W×D×H(mm):325×260×43

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バットン ざる角浅型 浅12枚取の型番92-1214のページです。 型番92-1214に関する仕様情報を記載しております。
バットン ざる角浅型 浅12枚取のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バットン ざる角浅型 浅12枚取
バットン ざる角浅型 浅15枚取
バットン ざる角浅型 浅21枚取
バットン ざる角深型 12枚取
バットン ざる角深型 10枚取
バットン ざる角深型 15枚取
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,472円3,014円2,494円4,699円5,681円4,208円
通常出荷日4日目4日目2日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました