ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

古河薬品工業
精製水
0通常価格(税別):1,020円

アズワン
工業用精製水
4.7通常価格(税別):4,240円

アズワン
クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg
0通常価格(税別):15,173円

三商
ミニパイプクリーナー白 φ1.5㎜ HBS-MP-1.5-W
0通常価格(税別):1,453円

OMORI
洗浄槽 直角底
0通常価格(税別):63,141円~

アズワン
アイクリーン(超音波洗浄器用洗浄剤)
0通常価格(税別):5,182円

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~