ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サンワ 洗浄かご 小 SC300×200×155

サンワ 洗浄かご 小 SC300×200×155 92-0774
通常単価(税別)
5,087円
税込単価
5,596円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:小・縦×横×高さ(mm):200×300×155・網目(mm):10・材質:鉄製ポリエ...

詳細を確認

型番:

92-0774
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

92-0774の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-0774
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,087円
( 5,596円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:小
・縦×横×高さ(mm):200×300×155
・網目(mm):10
・材質:鉄製ポリエチレンコーティング

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンワ 洗浄かご 小 SC300×200×155の型番92-0774のページです。 型番92-0774に関する仕様情報を記載しております。
サンワ 洗浄かご 小 SC300×200×155のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンワ 洗浄かご 小 SC300×200×155
サンワ 洗浄かご 小 SS300×200×155
サンワ 洗浄かご 大 SC340×260×155
サンワ 洗浄かご 大 SS340×260×155
ステンレス洗浄カゴ SC-小
ステンレス角型洗浄カゴ 中200×200×200
メーカー三商三商三商三商コクゴコクゴ
通常価格5,087円6,574円5,913円7,727円4,115円4,861円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました