ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス角型スコップ 大

ステンレス角型スコップ 大 92-0612
通常単価(税別)
5,779円
税込単価
6,357円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:大・幅(mm):100・高さ(mm):70・全長(mm):295・柄長さ(mm):95

型番:

92-0612
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

92-0612の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-0612
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,779円
( 6,357円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:大
・幅(mm):100
・高さ(mm):70
・全長(mm):295
・柄長さ(mm):95

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス角型スコップ 大の型番92-0612のページです。 型番92-0612に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス角型スコップ 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス角型スコップ 大
角型スコップ 大
ステンレス角型スコップ KS-S
ステンレス角型スコップ
角型スコップ
ステンレス角型スコップ 小
メーカー三商ケニスSUGICOアズワンアズワン三商
通常価格5,779円5,745円3,715円4,597円4,932円 -5,485円
通常出荷日4日目10日目4日目4日目1日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました