ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス角型スコップ 小

ステンレス角型スコップ 小 92-0611
通常単価(税別)
5,485円
税込単価
6,034円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:小・幅(mm):70・高さ(mm):60・全長(mm):275・柄長さ(mm):85

型番:

92-0611
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

92-0611の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-0611
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,485円
( 6,034円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:小
・幅(mm):70
・高さ(mm):60
・全長(mm):275
・柄長さ(mm):85

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス角型スコップ 小の型番92-0611のページです。 型番92-0611に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス角型スコップ 小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス角型スコップ 小
角型スコップ 小
ステンレス角型スコップ KS-S
ステンレス角型スコップ
角型スコップ
ステンレス角型スコップ 大
メーカー三商ケニスSUGICOアズワンアズワン三商
通常価格5,485円4,788円3,715円4,597円4,932円 -5,779円
通常出荷日4日目10日目4日目4日目1日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました