ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

メッシュボール SUS304 30㎝

メッシュボール SUS304 30㎝ 92-0529
通常単価(税別)
8,316円
税込単価
9,148円
通常出荷日:4日目

【特長】・パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、ザルより長持ちします。・規格:30cm・内径×深...

詳細を確認

型番:

92-0529
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

92-0529の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-0529
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,316円
( 9,148円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、ザルより長持ちします。
・規格:30cm
・内径×深さ:φ300×115mm
・穴径:φ2.0mm
・板厚:0.5mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュボール SUS304 30㎝の型番92-0529のページです。 型番92-0529に関する仕様情報を記載しております。
メッシュボール SUS304 30㎝のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュボール SUS304 30㎝
メッシュボール SUS304 15㎝
メッシュボール SUS304 18㎝
メッシュボール SUS304 21㎝
メッシュボール SUS304 27㎝
メッシュボール SUS304 24㎝
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格8,316円2,945円3,520円4,208円7,056円4,847円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました