ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス水切バット 10枚取

ステンレス水切バット 10枚取 92-0125
通常単価(税別)
4,395円
税込単価
4,835円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:10枚取・外寸法 W×D×H(mm):355×270×40・底寸法 W×D(mm):3...

詳細を確認

型番:

92-0125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

92-0125の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-0125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,395円
( 4,835円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:10枚取
・外寸法 W×D×H(mm):355×270×40
・底寸法 W×D(mm):315×230
【備考】
・※受皿バットは別売となっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス水切バット 10枚取の型番92-0125のページです。 型番92-0125に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス水切バット 10枚取のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス水切バット 10枚取
ステンレス水切バット 10枚取
ステンレス水切バット 15枚取
ステンレス水切バット 15枚取
ステンレス水切バット 8枚取
ステンレス水切バット 18枚取
メーカー三商コクゴ三商コクゴコクゴ三商
通常価格4,395円3,831円3,610円2,996円4,908円3,102円
通常出荷日4日目8日目4日目8日目8日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました