ファクトリーサプライ用品技術窓口
TONE
チタンツールコンビネーションスパナ
TONE
通常価格(税別):6,465円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)
通常価格(税別):15,479円~
通常出荷日:8日目 ~
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
通常価格(税別):741円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
黒ゴム栓 11~40号
アズワン
通常価格(税別):717円~
通常出荷日:4日目 ~
東京硝子器械
シリコンスポンジひも
東京硝子器械
通常価格(税別):588円~
通常出荷日:8日目
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・歯車を回転させると、その振動で少量ずつ試料を落とすことができます。・スパチュラ部分にはフッ素...
詳細を確認【特長】
・歯車を回転させると、その振動で少量ずつ試料を落とすことができます。
・スパチュラ部分にはフッ素コーティングが施されているため、試料の帯電防止効果があります。
・全長(mm):220
・先端幅(mm):5.5
・スパチュラ部分材質:Germany Stainless(18-8ステンレス製)※フッ素コーティング
・柄部分材質:PVC(ポリ塩化ビニル)
【備考】
・Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造高品質な刃物の生産地として定評のあるドイツ・ゾーリンゲンで、90年以上にわたり、熟練した職人が一点ずつ手作業で製造しているメーカーです。
・その優れた製品は、ドイツ国内のみに評判を止めず、ヨーロッパ、アジアをはじめ世界中から高い評価を得ています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
スコップ
0通常価格(税別):6,667円~

アズワン
ミクロスパーテル 長さ(mm) 150~300
4.5通常価格(税別):503円~

三商
ステンレス角型スコップ 特大
4通常価格(税別):5,599円

コクゴ
PTFEコーティングスパーテル 150mmヘラ付き
0通常価格(税別):2,575円

三商
ステンレスヘラ付匙 210㎜
0通常価格(税別):845円

三商
ステンレス角型スコップ 大
0通常価格(税別):5,779円

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~