ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エコノミープラサジ 白 γ線滅菌済 165㎜ 10入

エコノミープラサジ 白 γ線滅菌済 165㎜ 10入 91-2080
通常単価(税別)
3,372円
税込単価
3,709円
通常出荷日:4日目

【特長】・γ線滅菌済。・個包装になっているので、すぐにご使用頂けます。・ご購入しやすい10本パックです...

詳細を確認

型番:

91-2080
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

91-2080の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
91-2080
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,372円
( 3,709円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・γ線滅菌済。
・個包装になっているので、すぐにご使用頂けます。
・ご購入しやすい10本パックです。
・全長(mm):165
・さじ幅(mm):10・22
・入数(本):10
・材質:ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコノミープラサジ 白 γ線滅菌済 165㎜ 10入の型番91-2080のページです。 型番91-2080に関する仕様情報を記載しております。
エコノミープラサジ 白 γ線滅菌済 165㎜ 10入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコノミープラサジ 白 γ線滅菌済 165㎜ 10入
エコノミープラサジ 白 中 165㎜
エコノミープラサジ 黒 中 165㎜
エコノミープラサジ 白 小 150㎜
エコノミープラサジ 白 大 180㎜
エコノミープラサジ 白 3本組
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,372円406円406円396円416円572円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました