ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
スタンドセット(クランプ回転式)
アズワン
通常価格(税別):7,447円~
通常出荷日:1日目
アズワン
PEEK樹脂 丸棒
アズワン
通常価格(税別):2,799円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
穴付きゴム栓(バイトン(R)栓)
アズワン
通常価格(税別):2,529円~
通常出荷日:1日目
アズワン
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
通常価格(税別):7,649円~
通常出荷日:1日目
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
ネジッティ 60H型
東京硝子器械
通常価格(税別):5,967円~
通常出荷日:3日目
TONE
ヘキサゴンビットセット BTH10S
TONE
通常価格(税別):2,295円~
通常出荷日:5日目
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
通常価格(税別):710円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・全長(mm):150・さじ幅(mm):18.3・ヘラ幅(mm):12・材質:Germany ...
詳細を確認【特長】
・全長(mm):150
・さじ幅(mm):18.3
・ヘラ幅(mm):12
・材質:Germany Stainless(18-8ステンレス製)※フッ素コーティング
【備考】
・Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造高品質な刃物の生産地として定評のあるドイツ・ゾーリンゲンで、90年以上にわたり、熟練した職人が一点ずつ手作業で製造しているメーカーです。
・その優れた製品は、ドイツ国内のみに評判を止めず、ヨーロッパ、アジアをはじめ世界中から高い評価を得ています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
スプーン(ステンレス製)
4.7通常価格(税別):494円~

アズワン
オールステンレス製杓子
0通常価格(税別):7,549円~

東京硝子器械
工業用スコップ 250mL~1500mL
0通常価格(税別):1,407円~

三商
角スコップ SUS304 ミニ
0通常価格(税別):6,565円

東京硝子器械
東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A
0通常価格(税別):24,161円

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~