ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ネジッティ 60H型

ネジッティ 60H型 0576-17-91-25
通常単価(税別)
5,967円
税込単価
6,564円
通常出荷日:3日目

【特長】小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブ...

詳細を確認

型番:

0576-17-91-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0576-17-91-25の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0576-17-91-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,967円
( 6,564円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。
・解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
【商品仕様】
・外形寸法(mm):140×90×60H
・型式:60H
・用途:プリント基板用水滴防止ポッティング用
・一般接着剤用
・ガラス・コーキング剤用
・自動車板金・防錆シール剤用
・アルミサッシ防水シーリング剤用
・パイプ接着剤用
・美容院用チューブ
・そのほかすべてのチューブ用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネジッティ 60H型の型番0576-17-91-25のページです。 型番0576-17-91-25に関する仕様情報を記載しております。
ネジッティ 60H型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジッティ 60H型
ステンレス角型ヘラ 先端幅 60㎜
スプーン H3680
角ベラ 60巾 (ステン木柄付)
PTFEバブラー 丸形 φ60×15㎜
ディスポスコップ 169×60 PP製 スコップン 大
メーカー東京硝子器械三商アズワンコクゴ三商三商
通常価格5,967円2,749円10,968円 -2,348円84,869円479円
通常出荷日3日目5日目4日目8日目8日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました