ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オールステンレス軟膏ヘラ 10型 210㎜

オールステンレス軟膏ヘラ 10型 210㎜ 91-1977
通常単価(税別)
3,618円
税込単価
3,980円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:10型・全長(mm):210・先端幅(mm):15・ハンドル部分材質:SUS304・ブ...

詳細を確認

型番:

91-1977
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

91-1977の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
91-1977
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,618円
( 3,980円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:10型
・全長(mm):210
・先端幅(mm):15
・ハンドル部分材質:SUS304
・ブレード部分材質:SUS420J2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンレス軟膏ヘラ 10型 210㎜の型番91-1977のページです。 型番91-1977に関する仕様情報を記載しております。
オールステンレス軟膏ヘラ 10型 210㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス軟膏ヘラ 10型 210㎜
オールステンレス軟膏ヘラ 21型
オールステンレス軟膏ヘラ 31型
オールステンレス軟膏ヘラ 14型 250㎜
オールステンレス軟膏ヘラ 12型 230㎜
ステンレス軟膏ヘラ 10インチ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,618円7,236円7,825円4,110円3,815円2,083円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート