ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ミクロスパーテル 長さ(mm) 150~300
通常価格(税別):503円~
通常出荷日:4日目
アズワン
黒鉛トレー(角型)
アズワン
通常価格(税別):15,976円~
通常出荷日:19日目
アズワン
ネオジム磁石 丸型 外径(Φmm) 1~50
通常価格(税別):5,511円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
角型スコップ
アズワン
通常価格(税別):4,932円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
オールステンスパチュラ
アズワン
通常価格(税別):7,549円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
ダイヤウエッジペン
東京硝子器械
通常価格(税別):15,174円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
トングス(ルツボはさみ)
アズワン
通常価格(税別):2,511円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
ステンレスヘラ付匙 210㎜
0通常価格(税別):845円

東京硝子器械
万能スコップ 小/中/大 230/850/1500ml
5通常価格(税別):1,438円~

アズワン
トングス るつぼ挟み 長さ(mm) 180~900
4.7通常価格(税別):1,243円~

アズワン
ゴムヘラ 木柄三角 小・大・特大・特大長柄/ゴムヘラ 大・小
4通常価格(税別):1,213円~

三商
ステンレス角型スコップ 特大
4通常価格(税別):5,599円

アズワン
PFAターナー
0通常価格(税別):4,741円

アズワン
ふっ素樹脂(PTFE)ヘラ
0通常価格(税別):2,932円~

東京硝子器械
工業用スコップ 250mL~1500mL
0通常価格(税別):1,407円~

東京硝子器械
ヘラ付きさじ ステンレス製 150~600mm
0通常価格(税別):541円~