ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セラネット金網 №4 210㎜角 10枚入

セラネット金網 №4 210㎜角 10枚入 91-1854
通常単価(税別)
7,357円
税込単価
8,093円
通常出荷日:4日目

【特長】・石綿を使わない加熱用金網です。・金網(mm):210角・セラミック部分直径(mm):φ160...

詳細を確認

型番:

91-1854
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

91-1854の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
91-1854
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,357円
( 8,093円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石綿を使わない加熱用金網です。
・金網(mm):210角
・セラミック部分直径(mm):φ160
・入数(枚):10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セラネット金網 №4 210㎜角 10枚入の型番91-1854のページです。 型番91-1854に関する仕様情報を記載しております。
セラネット金網 №4 210㎜角 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラネット金網 №4 210㎜角 10枚入
セラネット金網 №3 180㎜角 10枚入
セラネット金網 №2 150㎜角 10枚入
セラネット金網 №1 120㎜角 10枚入
セラネット金網 №6 300㎜角 5枚入
セラネット金網 №5 240㎜角 5枚入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格7,357円6,191円5,649円5,107円6,733円5,107円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました