ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス軟膏ヘラ 大 264mm 5.5″

ステンレス軟膏ヘラ 大 264mm 5.5″ 91-1282
通常単価(税別)
1,181円
税込単価
1,299円
通常出荷日:4日目

【特長】・全長×先端幅(mm):265×21・ハンドル部分材質:天然木・ブレード部分材質:SUS420...

詳細を確認

型番:

91-1282
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

91-1282の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
91-1282
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,181円
( 1,299円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長×先端幅(mm):265×21
・ハンドル部分材質:天然木
・ブレード部分材質:SUS420J2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス軟膏ヘラ 大 264mm 5.5″の型番91-1282のページです。 型番91-1282に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス軟膏ヘラ 大 264mm 5.5″のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス軟膏ヘラ 大 264mm 5.5″
ヘラ 軟膏ヘラ №5大
ステンレス軟膏ヘラ 中 252mm 5″
ステンレス軟膏ヘラ 小 239mm 4.5″
軟膏ヘラ(ステンレス製)
シリコンロートアダプター №5
メーカー三商コクゴ三商三商アズワン三商
通常価格1,181円1,148円1,139円1,099円1,013円 -1,493円
通常出荷日4日目8日目4日目4日目4日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました