ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス匙 450㎜

ステンレス匙 450㎜ 91-1254
通常単価(税別)
4,502
税込単価
4,952
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:450・さじ幅(mm):30・70・材質:SUS430

型番:

91-1254
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

91-1254の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
91-1254
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,502
( 4,952 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:450
・さじ幅(mm):30・70
・材質:SUS430

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス匙 450㎜の型番91-1254のページです。 型番91-1254に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス匙 450㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス匙 450㎜
ステンレスヘラ付匙 450㎜
薬さじ(ステンレス) 全長 450㎜
ステンレススプーン 450 SUS430
ステンレス匙 300㎜
ステンレス匙 210㎜
メーカー三商三商ケニスコクゴ三商三商
通常価格4,5025,6814,7004,4041,002638
通常出荷日4日目4日目4日目8日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました