ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス匙 210㎜

ステンレス匙 210㎜ 91-1250
通常単価(税別)
638
税込単価
702
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:210・さじ幅(mm):10・30・材質:SUS430

型番:

91-1250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

91-1250の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
91-1250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
638
( 702 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:210
・さじ幅(mm):10・30
・材質:SUS430

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス匙 210㎜の型番91-1250のページです。 型番91-1250に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス匙 210㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス匙 210㎜
ステンレスヘラ付匙 210㎜
ステンレス匙 300㎜
ステンレス匙 240㎜
FEPコーティング匙 210㎜
ステンレス匙 360㎜
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格6388451,0027663,9132,719
通常出荷日4日目2日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました