ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
通常価格(税別):7,649円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
東京硝子器械
システムスタンド SS-900
東京硝子器械
通常価格(税別):87,110円~
通常出荷日:8日目
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
フロン工業
TFEパンチングシート
フロン工業
通常価格(税別):7,105円~
通常出荷日:6日目
アズワン
ユニットスタンド
アズワン
通常価格(税別):54,731円~
通常出荷日:9日目 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
オールステンレス製杓子
0通常価格(税別):7,549円~

アズワン
ステンレス長柄ひしゃく
0通常価格(税別):12,499円~

日本メタルワークス
18-8アイススコップ
0通常価格(税別):2,024円~

ケニス
ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角
0通常価格(税別):2,600円

三商
PTFEバイアル瓶アダプター TFVA-36
0通常価格(税別):18,960円

エスコ
ひしゃく(ステンレス製)
0通常価格(税別):2,474円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~