ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

TFEパンチングシート

TFEパンチングシート F-3005-01
通常単価(税別)
7,105円
税込単価
7,816円
通常出荷日:6日目

PTFE製のシート。【特長】・任意の大きさにカットしご使用ください。・目安板としても使用可能。・長尺1...

詳細を確認

型番:

F-3005-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-3005-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【樹脂】ふっ素樹脂
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
0.5
穴径(mm)
0.75
ピッチ(mm)
1.0
メーカー品番
F-3005-01
商品コード
0803-17-37-12
特長
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。長尺10mまで製造可能です。
内容量
1枚
-
-

商品情報

TFEパンチングシート 0.75φ(直径) 300角 の仕様

厚さ(mm)0.5
幅(mm)300
長さ(mm)300
穴径(mm)0.75
ピッチ(mm)1.0
特長任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
パンチングシート0.75φ(直径)300角の図

パンチングシート0.75φ(直径)300角の図

型番リスト

表示件数
型番
F-3005-01

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,105円
( 7,816円 )
6日目

詳細情報

基本情報

PTFE製のシート。
【特長】
・任意の大きさにカットしご使用ください。
・目安板としても使用可能。
・長尺10m迄製作可能(穴径3φ(直径)5φ(直径)・500mm幅は長尺9m迄)。
【用途】
・耐熱や耐薬品の必要な場合。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TFEパンチングシートの型番F-3005-01のページです。 型番F-3005-01に関する仕様情報を記載しております。
TFEパンチングシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TFEパンチングシート
合成石英ガラス 両面ポリッシュ 研究用
光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X600X900 穴ナシ
ポリエステルフィルム ルミラー(R)
アクリル板(透明) 500mm×1m
ガス抜きプラス
メーカーフロン工業アズワン光アズワンアズワンアズワン
通常価格7,105円172,249円4,048円17,624円18,174円1,047円
通常出荷日6日目19日目4日目10日目12日目4日目
商品タイプシート素材素材シート素材その他
材質【樹脂】ふっ素樹脂【ガラス】石英ガラス【樹脂】アクリル【樹脂】ポリエステル【樹脂】アクリル【その他】その他
幅(mm)300306001000500160
長さ(mm)3003090020000100072
厚さ(mm)0.50.520.1523
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました