ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):289円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ステンレス浅型角バット
トラスコ中山
通常価格(税別):1,950円~
通常出荷日:1日目 ~
瑞穂化成工業
バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品
瑞穂化成工業
通常価格(税別):889円~
通常出荷日:1日目 ~
柴田科学
ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付
通常価格(税別):1,613円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アタッシュケース(サンプル管ケース)
4通常価格(税別):1,290円~

アズワン
導電トレー CTシリーズ
0通常価格(税別):1,512円~

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):7,999円~