ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

NEG フリージングコンテナ FC-5

NEG フリージングコンテナ FC-5 84-0968
通常単価(税別)
3,024
税込単価
3,326
通常出荷日:4日目

【特長】・中しきりを替えるだけで各種瓶に適応・-85℃までの超定温保存に使用可能・積み重ねして収納でき...

詳細を確認

型番:

84-0968
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

84-0968の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
84-0968
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,024
( 3,326 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中しきりを替えるだけで各種瓶に適応
・-85℃までの超定温保存に使用可能
・積み重ねして収納できます。
・寸法(L×W×H)(mm):115×190×55
・中しきり数:No.4×1
・しきり数:15
・マス目角(mm):33
・本体:B
・材質 :スチロール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NEG フリージングコンテナ FC-5の型番84-0968のページです。 型番84-0968に関する仕様情報を記載しております。
NEG フリージングコンテナ FC-5のレビュー
この商品のレビューはありません

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました