ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マルエム スクリュー管 №4 50入【50個入り】

マルエム スクリュー管 №4 50入 84-0737
通常単価(税別)
6,740円
税込単価
7,414円
通常出荷日:5日目

【特長】・試料もれの極めて少ない液体用サンプル管として好評です。・容量(ml) :13.5・胴径(mm...

詳細を確認

型番:

84-0737
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

84-0737の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクリュー管瓶
容量(mL)
13.5
胴径(mm)
24
全長(mm)
50
口内径(mm)
14.5
色
透明
内容量
50個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
84-0737

内容量

最小発注数量
50個
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,740円
( 7,414円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料もれの極めて少ない液体用サンプル管として好評です。
・容量(ml) :13.5
・胴径(mm):24.0
・全長(mm):50
・口内径(mm):14.5
・入数:50
・JR-2:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルエム スクリュー管 №4 50入の型番84-0737のページです。 型番84-0737に関する仕様情報を記載しております。
マルエム スクリュー管 №4 50入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルエム スクリュー管 №4 50入
マルエム スクリュー管 №7 茶 50入
マルエム スクリュー管 №3 100入
マルエム スクリュー管 №1 100入
マルエム スクリュー管 №01 茶 100入
NEGスクリューバイアル瓶 茶色 SV-5 100入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格6,740円12,217円10,734円8,818円9,075円18,150円
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目2日目
商品タイプスクリュー管瓶スクリュー管瓶スクリュー管瓶スクリュー管瓶スクリュー管瓶バイアル瓶
容量(mL)13.550943.55
胴径(mm)24352116.515-
全長(mm)5078454040-
口内径(mm)14.520107.27.2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました