ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
石英試験管 外径(mm) 10~13
アズワン
通常価格(税別):11,255円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
エスコ
13mm シールテープ【1~10個入り】
通常価格(税別):454円~
通常出荷日:1日目
ケニス
耐酸ホースポンプ
ケニス
通常価格(税別):762円~
通常出荷日:1日目
エスコ
55/85/225ml カップ(ステンレス製)
通常価格(税別):820円~
通常出荷日:2日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):48,811円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,745円~

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~
ガードナー
アドクリーンシューズ(樹脂先芯入・ロングタイプ)
5通常価格(税別):12,637円

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):611円~