ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,263円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
石英試験管 外径(mm) 10~13
アズワン
通常価格(税別):11,255円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
アルミナるつぼ/ふた SSA-S
アズワン
通常価格(税別):2,696円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(帯電防止) AGB-100
通常価格(税別):6,973円~
通常出荷日:9日目
アズワン
耐久ラインテープ (プラコア)
アズワン
通常価格(税別):8,459円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
タイゴンSE-200
東京硝子器械
通常価格(税別):20,647円~
通常出荷日:お見積り

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

松浪硝子工業
大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
5通常価格(税別):1,484円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,995円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~