ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パスフリーザー 420ml PF10000

パスフリーザー 420ml PF10000 83-1825
通常単価(税別)
3,949円
税込単価
4,344円
通常出荷日:4日目

【特長】・約-50℃の冷気で病理組織をすばやく凍結します。・環境にやさしいLPG(プロパン・ブタン)を...

詳細を確認

型番:

83-1825
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-1825の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-1825
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,949円
( 4,344円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約-50℃の冷気で病理組織をすばやく凍結します。
・環境にやさしいLPG(プロパン・ブタン)を採用しています。
・容量(ml):420
・付属品:ノズル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パスフリーザー 420ml PF10000の型番83-1825のページです。 型番83-1825に関する仕様情報を記載しております。
パスフリーザー 420ml PF10000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パスフリーザー 420ml PF10000
病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー
ディスポセル スタンダード 2.5~4.5mL セミミクロ 1.5~3.0mL
ガラスセル 容量 3.5mL
採尿管 10/12ml
ディスポセル 標準 4.5ml セミマイクロ 1.5ml サイズ12.5×12.5×45mm
メーカー三商松浪硝子工業アズワンアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格3,949円3,715円4,047円 -3,806円22,070円1,268円 -
通常出荷日4日目3日目4日目1日目7日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました