ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プレパラートボックス 25枚用 プラスチック製 フタ 黒

プレパラートボックス 25枚用 プラスチック製 フタ 黒 83-0387
通常単価(税別)
1,217円
税込単価
1,339円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:25枚用(本体黒 フタ黒)・サイズ(mm):83×94×30・材質:ABS

型番:

83-0387
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-0387の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-0387
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,217円
( 1,339円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:25枚用(本体黒 フタ黒)
・サイズ(mm):83×94×30
・材質:ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレパラートボックス 25枚用 プラスチック製 フタ 黒の型番83-0387のページです。 型番83-0387に関する仕様情報を記載しております。
プレパラートボックス 25枚用 プラスチック製 フタ 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレパラートボックス 25枚用 プラスチック製 フタ 黒
プレパラートボックス100枚用 プラスチック製 フタ 黒
プレパラートボックス 50枚用 プラスチック製 フタ 黒
プレパラートボックス100枚用 プラスチック製 フタ 透明
プレパラートボックス 2枚用 プラスチック製 郵便用
プレパラートボックス 1枚用 プラスチック製 郵便用
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,217円2,208円1,414円2,208円479円436円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました