ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1【50~2,000個入り】
通常価格(税別):3,699円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
業務用ポリ袋【50~200個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,006円~
通常出荷日:1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:20日目
エスコ
エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)透明【100個入り】
通常価格(税別):425円~
通常出荷日:1日目 ~
瑞穂化成工業
正角黒色
瑞穂化成工業
通常価格(税別):424円~
通常出荷日:4日目
アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633【100~300個入り】
通常価格(税別):1,291円~
通常出荷日:1日目
エスコ
20L ポリ灯油缶(赤)【1~4個入り】
通常価格(税別):2,730円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):331円~
通常出荷日:在庫品1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

松浪硝子工業
大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
5通常価格(税別):1,484円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,995円~

東京硝子器械
実体顕微鏡用LEDリング照明 LED-R48
0通常価格(税別):17,803円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,745円~

八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
4通常価格(税別):2,233円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~