ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:20日目
エスコ
エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)透明【100個入り】
通常価格(税別):425円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):214円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1【50~2,000個入り】
通常価格(税別):3,699円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
業務用ポリ袋【50~200個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,006円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ
通常価格(税別):1,200円~
通常出荷日:1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
スライド立て ステンレス製 20枚用
0通常価格(税別):982円

アズワン
紫外線LEDスポット照射装置
0通常価格(税別):18,478円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,995円~

アズワン
90°直角プリズムミラー
0通常価格(税別):8,597円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,405円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~