ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

松浪カバーグラス 18×18 100入

松浪カバーグラス 18×18 100入 83-0200
通常単価(税別)
711円
税込単価
782円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:18×18・入数(枚):100・厚さ(mm):0.12~0.17

型番:

83-0200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-0200の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-0200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
711円
( 782円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:18×18
・入数(枚):100
・厚さ(mm):0.12~0.17

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

松浪カバーグラス 18×18 100入の型番83-0200のページです。 型番83-0200に関する仕様情報を記載しております。
松浪カバーグラス 18×18 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松浪カバーグラス 18×18 100入
松浪カバーグラス 18×18 200入
松浪カバーグラス トロフィー 18×18 100入
カバーグラス(マツナミ)大きさ 18×18㎜ トロフィー
カバーグラス(マツナミ)大きさ 18×18㎜ 入数 200枚
松浪カバーグラス 18×32 200入
メーカー三商三商三商ケニスケニス三商
通常価格711円1,087円609円620円1,118円2,529円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました