ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレス浅型角バット
トラスコ中山
通常価格(税別):1,950円~
通常出荷日:1日目 ~
日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm【100個入り】
日本サニパック
通常価格(税別):80円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)【30~100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,034円~
通常出荷日:1日目 ~
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
積水化学工業
No.600V 布テープ【1~36個入り】
積水化学工業
通常価格(税別):299円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
アイリスオーヤマ
ダンボール M-DB
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):289円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・オートクレーブ可能。・ST金具と合わせてご使用下さい。・規格:タテ型仕切無・材質:硬質ガラス...
詳細を確認通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

松浪硝子工業
大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
5通常価格(税別):1,484円~

松浪硝子工業
フロストスライドグラス 76×26mm(100枚入)
5通常価格(税別):1,434円

アズワン
水スライドグラス
0通常価格(税別):905円~

アズワン
カバーグラス 厚み 0.13~0.16mm
0通常価格(税別):4,310円~

アズワン
可視光半導体レーザー光源/専用保持具
0通常価格(税別):3,831円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):11,194円~

アズワン
90°直角プリズムミラー
0通常価格(税別):8,597円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~