ファクトリーサプライ用品技術窓口
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):233円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm【100個入り】
日本サニパック
通常価格(税別):80円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
三友産業
ワンダークッション
三友産業
通常価格(税別):188円~
通常出荷日:3日目
東京硝子器械
チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm【100~200個入り】
通常価格(税別):1,134円~
通常出荷日:2日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

松浪硝子工業
スライドグラス PROシリーズ
0通常価格(税別):3,050円

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):11,194円~

アズワン
ダインペン
0通常価格(税別):48,779円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~