ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スライド架 20枚用

スライド架 20枚用 83-0007
通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格(枚用):20・材質:SUS304

型番:

83-0007
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-0007の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-0007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021円
( 1,123円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格(枚用):20
・材質:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライド架 20枚用の型番83-0007のページです。 型番83-0007に関する仕様情報を記載しております。
スライド架 20枚用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド架 20枚用
木製マッペ 20枚用
マッペ 木製 20枚用 10枚入
木製プレパラートボックス 20枚用
ボール紙製マッペ 20枚用
マッペ ボール紙製 20枚用 5枚入
メーカー三商ケニス三商三商ケニス三商
通常価格1,021円13,551円12,958円3,870円2,913円10,429円
通常出荷日4日目5日目8日目8日目4日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました