ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

硫酸紙 特大 150×150 500枚入

硫酸紙 特大 150×150 500枚入 61-2644
通常単価(税別)
3,815円
税込単価
4,197円
通常出荷日:4日目

【特長】・パルプ100%。・製造工程で硫酸処理を施しており、半透明で高い耐水性・耐脂性があります。・サ...

詳細を確認

型番:

61-2644
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-2644の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-2644
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,815円
( 4,197円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルプ100%。
・製造工程で硫酸処理を施しており、半透明で高い耐水性・耐脂性があります。
・サイズ(mm):特大 150
・入数:500枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

硫酸紙 特大 150×150 500枚入の型番61-2644のページです。 型番61-2644に関する仕様情報を記載しております。
硫酸紙 特大 150×150 500枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硫酸紙 特大 150×150 500枚入
薬包紙 パラピン 特大 500枚入
薬包紙 純白模造 特大 500枚入
薬包紙 白パラフィン 薄口 特大 500枚入
硫酸紙 1000×750 100枚入
A&D パーソナル電子天秤 EW-150i
メーカー三商東京硝子器械東京硝子器械三商三商三商
通常価格3,815円1,091円934円1,296円14,334円23,456円
通常出荷日4日目3日目3日目4日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました